Publier vos produits
WIREFLOW 0349 Design by Arik Levy
Vibia

WIREFLOW 0349 Design by Arik Levy

Traduit par Google,

Wireflow conçu par Arik Levy. Elégant et amorphe, ce luminaire sculptural associe des points lumineux LED artisanaux en verre pressé et du fil électrique noir industriel pour réaliser des installations lumineuses artistiques et uniques. La conception peut être modifiée pour créer une solution complètement unique et personnalisée. La verrière (alimentation électrique) peut être positionnée au plafond ou au mur. Cette version a 2 points lumineux avec une longueur de fil maximale de 157" à partir de la canopée. Des longueurs personnalisées peuvent être commandées via Vibia.com.

Spécification
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vibia-wireflow-0349
  • Famille de produitsLuminaries for Internal Lighting
  • Groupe de produitsPendants
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-11-24
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring