Publier vos produits
V2100B Roughneck Bullet Cameras
Vicon

V2100B Roughneck Bullet Cameras

4.8 sur 5 étoiles4.8(28 Avis)
Traduit par Google,
La caméra Roughneck Bullet de Vicon est disponible en modèle 5 MP. Conforme aux normes NDAA/GSA/TAA, elle offre une plage dynamique étendue (WDR) de 120 dB et une portée infrarouge de près de 30 mètres, garantissant ainsi une qualité vidéo optimale même dans les conditions d'éclairage les plus difficiles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.vicon-v2100b-bullets
  • Famille de produitsCameras
  • Groupe de produitsNetwork Box and Bullet Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePolycarbonate
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Numéro OmniClass23-29 11 00
  • Titre OmniClassSecurity Detection and Monitoring
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security