Publier vos produits
Bendecio Quartz Countertop
Bendecio Quartz Countertop
Bendecio Quartz Countertop

    Bendecio Quartz Countertop

    Traduit par Google,
    Le modèle BQ6980 s'inspire de la douce brume onirique de l'aube. De chaudes veines dorées s'entrelacent à de subtils motifs gris, créant un effet délicat et aérien qui évoque la transition sereine de la lumière matinale.
    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      SLAB DIMENSIONS

      Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

      THICKNESS OPTIONS

      2 cm (3/4”)

      3 cm (1 1/6”)

      FINISH TYPES

      Polished

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bendecio-quartz-countertop
    • Famille de produitsExotic Collection
    • Groupe de produitsBendecio BQ6980
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)65
    • Largeur (pouces)130
    En rapport
    • Matériel principalQuartz
    • Conçu enVietnam
    • Fabriqué enVietnam
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCCouverture
    • Code ETIMEC010182
    • Nom ETIMNatural stone tile
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 61.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Quartz Agglomerate Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 19 15
    • Titre OmniClassSpecialty Casework