Publier vos produits
Countertops
Countertops
Countertops
Countertops

    Countertops

    4.0 sur 5 étoiles4.0(13 Avis)
    Traduit par Google,
    Plans de travail et dosserets linéaires, en L, en péninsule et en U, conçus par Wilsonart Materials & Textures. Un plan de travail solide et non poreux, à l'aspect lisse et sans joint. Facile à nettoyer et à entretenir, il empêche la prolifération des moisissures. Épaisseur standard de 2,5 cm et dosseret/bordure de 10 cm. Également appelé surface de travail. Disponible dans un choix de couleurs et de profondeurs. Utilisé dans les laboratoires et autres espaces hospitaliers nécessitant une résistance physique et chimique optimale.

    Contactez Wilsonart®

    Spécification
    • Design Innovation: The most flexible hard surfacing product on the market — shaping the future of design with surfaces that reflect the beauty of natural materials.

      Stain Resistant: Non-porous and low-maintenance. No sealing required, ever — just worry-free performance against spills and messes.

      Repairable: Scratches, gouges, or cracks? Easily repaired and renewed by a Certified Wilsonart Fabricator.

      Seamless: Virtually seamless, waterproof designs with no grout lines — helping prevent the growth of mold and mildew.

      Eco-Friendly Meets the industry’s highest sustainability standards:

      • UL GREENGUARD Gold
      • Declare
      • HPD

      Warranty

      • 15-year limited residential
      • 10-year limited commercial
    Spécifications techniques
    • Réference unique.wilsonart_countertops
    • Famille de produitsSolid Surfaces
    • Groupe de produitsCountertops
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-01-16
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalPanneau de particules
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201406 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plastic-Laminate-Clad Architectural Cabinets
    • Numéro OmniClass23-21 19 17 15
    • Titre OmniClassCasework Component Work Surfaces
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord