Publier vos produits
ER-1: 19" Headend Equipment Rack - 71" Height

ER-1: 19" Headend Equipment Rack - 71" Height

Traduit par Google,
L'ER-1 est un rack d'équipement en acier de 19 pouces conforme à la norme EIA avec une hauteur de rail de 71 "et 40 espaces de rack disponibles.

• Hauteur des rails – 71"
• 40 emplacements de rack
• Conforme à l'EIE
• Filetage standard 10-32
• Comprend 32 vis pour rack
• Construction en acier
• Capacité de charge - 400 lb uniformément réparties
• Finition en poudre noire résistante à l'électricité statique
Spécifications techniques
  • Réference unique.vmp-001
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsComputer Network Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-10-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
  • Code CSI MasterFormat 201412 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings and Accessories