Publier vos produits
MAXIMUS MBX
Videotec

MAXIMUS MBX

Traduit par Google,

Certifications pour une utilisation dans les zones 1 et 2 du groupe IIC (gaz) et dans les zones 21 et 22 du groupe IIIC (poussière) ; température ambiante jusqu'à +80°C (+176°F)


Spécification
  • AISI 316L stainless steel construction

    Designed to work exclusively with Videotec products and accessories

    3 RJ45 ports, Fast Ethernet (10BASE-T/100BASE-T)

    1 SFP port, Fast Ethernet (100BASE-FX), for fibre optic connection

    2 bypass for analog video signals with BNC connectors

    2 bypass for I / O signals with multi-pin connectors

    Input voltages available: 230Vac, 120Vac, 24Vac

    Extended/Industrial range electronics

    Operating temperature: from -40°C (-40°F) up to +70°C (158°F)

    IP66, IP67, IP68, IP69

Spécifications techniques
  • Réference unique.maximus-mbx
  • Famille de produitsMaximus
  • Groupe de produitsACCESSORIES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEC001527
  • Nom ETIMVideo surveillance system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Description de l'Uniclass 2015Survey cameras
  • Code CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Numéro OmniClass23-37 15 11
  • Titre OmniClassCameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security