Publier vos produits
MBA - Maximus range, Accessories, Ex communication box
Videotec

MBA - Maximus range, Accessories, Ex communication box

Traduit par Google,
Certifications pour une utilisation en Zones 1 et 2, Groupe IIC T5 ou T6 (Gaz) et en Zones 21 et 22, Groupe IIIC T100°C ou T85°C (Poussière) Construction en aluminium de qualité marine sans cuivre, peinture époxy externe RAL 9006 pour travailler exclusivement avec les produits et accessoires Videotec Beaucoup d'espace pour les câbles et les connexions Switch Ethernet intégré à 4 canaux :_|n|_ 3 ports RJ45, Fast Ethernet (10BASE-T/100BASE-T)_|n|_ 1 Port SFP, Fast Ethernet (100BASE-FX), pour connexion fibre optique 2 bypass pour signaux vidéo analogiques avec connecteurs BNC 2 bypass pour signaux E/S avec connecteurs multibroches Tensions d'entrée disponibles : 230Vac, 120Vac, 24Vac Électronique gamme étendue/industrielle Température de fonctionnement : de -40°C (-40°F) à +70°C (158°F) IP66
Spécifications techniques
  • Réference unique.mba
  • Famille de produitsMaximus
  • Groupe de produitsEx-proof cameras, Accessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-08-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)340
  • Largeur (mm)305
  • Profondeur (mm)228
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)15
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEC001527
  • Nom ETIMVideo surveillance system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Description de l'Uniclass 2015Survey cameras
  • Code CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Numéro OmniClass23-37 15 11
  • Titre OmniClassCameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security