Publier vos produits
MMX - Explosion-proof Full HD camera in a compact design
MMX - Explosion-proof Full HD camera in a compact design
MMX - Explosion-proof Full HD camera in a compact design
    Videotec

    MMX - Explosion-proof Full HD camera in a compact design

    Traduit par Google,
    La caméra antidéflagrante Full HD MAXIMUS MMX est parfaite pour une vidéosurveillance et un contrôle efficaces des processus dans des environnements dangereux où l'atmosphère est potentiellement explosive en raison de la présence de gaz ou de poussières inflammables, typiques des secteurs Oil&Gas, maritime ou industriel et alimentaire. Un avantage absolu offert par cette caméra est son installation extrêmement facile et sûre. La caméra peut être fournie avec un câblage multipolaire. La caméra peut également être alimentée en PoE+, permettant ainsi une simplification supplémentaire des opérations d'installation. La caméra est fournie avec des supports pour l'installation au mur, au plafond et à la rampe et avec un pare-soleil.
    Spécification
    • AISI 316L stainless steel construction External shot peened and electro-polished surfaces
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mmx
    • Famille de produitsMaximus
    • Groupe de produitsEx-proof cameras
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-27
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)175
    • Profondeur (mm)254
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
    • Classification IFCAlarme
    • Code ETIMEC001527
    • Nom ETIMVideo surveillance system
    • Nom UNSPSCSecurity cameras
    • Code UNSPSC46171610
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
    • Description de l'Uniclass 2015Survey cameras
    • Code CSI MasterFormat 201428 23 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
    • Numéro OmniClass23-37 15 11
    • Titre OmniClassCameras
    • Code CSI UniFormat IID5030
    • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security