Publier vos produits
MPXT - Explosion-proof Dual Vision PTZ camera
MPXT - Explosion-proof Dual Vision PTZ camera
MPXT - Explosion-proof Dual Vision PTZ camera
    Videotec

    MPXT - Explosion-proof Dual Vision PTZ camera

    Traduit par Google,
    MAXIMUS MPXT offre une double vision en temps réel, intégrant une caméra jour/nuit et une caméra thermique pour les applications nécessitant un champ de vision dans l'obscurité totale, le brouillard, la pluie, la fumée ou sur de grandes distances. Les produits de la série MAXIMUS MPX sont certifiés Lloyd's Register Type Approval System Test Specification Number 1 et peuvent donc être utilisés dans des applications marines et offshore pour les catégories environnementales ENV1, ENV2, ENV3 et ENV5 (par exemple, navires à passagers, ponts en plein air, espaces fermés et les locaux techniques pouvant être soumis à la chaleur dégagée par d'autres équipements,
    Spécification
    • AISI 316L stainless steel construction Passivated and electropolished external surfaces Dynamic positioning control system Functions: Autopan, Preset, Patrol, Tour (maximum 3), Autoflip Up to 999 units, addressable by means of dip-switches
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mpxt
    • Famille de produitsMaximus
    • Groupe de produitsEx-proof PTZ cameras
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)398
    • Largeur (mm)453
    • Profondeur (mm)232
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)31
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
    • Classification IFCAlarme
    • Code ETIMEC001527
    • Nom ETIMVideo surveillance system
    • Nom UNSPSCSecurity cameras
    • Code UNSPSC46171610
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
    • Description de l'Uniclass 2015Survey cameras
    • Code CSI MasterFormat 201428 23 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
    • Numéro OmniClass23-37 15 11
    • Titre OmniClassCameras
    • Code CSI UniFormat IID5030
    • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security