Publier vos produits
MVX DELUX - Explosion-proof Full HD camera  with Delux technology
MVX DELUX - Explosion-proof Full HD camera  with Delux technology
MVX DELUX - Explosion-proof Full HD camera  with Delux technology
    Videotec

    MVX DELUX - Explosion-proof Full HD camera with Delux technology

    Traduit par Google,
    MAXIMUS MVX DELUX est une caméra FULL HD antidéflagrante qui intègre une nouvelle technologie d'imagerie et d'encodage pour la vidéosurveillance, permettant de produire des enregistrements avec des couleurs incroyablement lumineuses et vives de jour comme de nuit. En particulier, grâce à la sensibilité lumineuse accrue de la caméra, la technologie DELUX peut obtenir des images lumineuses avec des couleurs bien définies dans des conditions de très faible luminosité - même des conditions nocturnes typiques à 0,006 lux (0,0006 lux en noir et blanc).
    Spécification
    • AISI 316L stainless steel construction External shot peened and electro-polished surfaces Sunshield Integrated wiper Unit weight: 8.5kg (18.7lb) (housing with 4m (13ft) multi-polar cable shield) 12kg (26.5lb) (housing with 10m multi-polar cable shield)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mvx-delux
    • Famille de produitsMaximus
    • Groupe de produitsEx-proof cameras
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-27
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)155.5
    • Profondeur (mm)264
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
    • Classification IFCAlarme
    • Code ETIMEC001527
    • Nom ETIMVideo surveillance system
    • Nom UNSPSCSecurity cameras
    • Code UNSPSC46171610
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
    • Description de l'Uniclass 2015Survey cameras
    • Code CSI MasterFormat 201428 23 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
    • Numéro OmniClass23-37 15 11
    • Titre OmniClassCameras
    • Code CSI UniFormat IID5030
    • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security