Publier vos produits
MVXT - Explosion-proof thermal camera
MVXT - Explosion-proof thermal camera
MVXT - Explosion-proof thermal camera
    Videotec

    MVXT - Explosion-proof thermal camera

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,
    La caméra thermique antidéflagrante MAXIMUS MVXT est parfaite pour une surveillance vidéo et un contrôle de processus efficaces dans des environnements difficiles où la présence de gaz ou de poussières inflammables peut créer un environnement potentiellement explosif, une réalité souvent rencontrée dans les industries pétrolières et gazières ou les secteurs maritimes et industriels . La caméra thermique est capable de détecter une personne ou un objet dans les conditions environnementales les plus difficiles, telles que l'obscurité totale ou d'autres niveaux d'éclairage, une forte fumée, de la pluie ou de la poussière et sur de longues distances.
    Spécification
    • AISI 316L stainless steel construction External shot peened and electro-polished surfaces Silicone O-ring seals Configuration via OSM
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mvxt
    • Famille de produitsMaximus
    • Groupe de produitsEx-proof cameras
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-08-27
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)155.5
    • Profondeur (mm)269
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
    • Classification IFCAlarme
    • Code ETIMEC001527
    • Nom ETIMVideo surveillance system
    • Nom UNSPSCSecurity cameras
    • Code UNSPSC46171610
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
    • Description de l'Uniclass 2015Survey cameras
    • Code CSI MasterFormat 201428 23 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
    • Numéro OmniClass23-37 15 11
    • Titre OmniClassCameras
    • Code CSI UniFormat IID5030
    • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security