Publier vos produits
NTX
Videotec

NTX

Traduit par Google,

La NTX est une caméra thermique en acier inoxydable IP68, développée pour fournir un système de surveillance efficace et préventif dans les conditions environnementales les plus critiques.

La caméra thermique NTX offre une détection de température basée sur les 4 pixels centraux de l'image, et avec la version avancée, la température d'un objet spécifique peut être mesurée à n'importe quel point de l'image en définissant une zone spécifique. En plus de cela, les fonctions radiométriques offrent la possibilité de fixer une limite de température, au-delà de laquelle une alarme sera déclenchée.

Ces fonctions sont nécessaires là où la prévention des incendies est requise ou dans des applications telles que la surveillance de processus industriels ou d'équipements critiques, où la capacité d'identifier quelque chose rapidement et avec précision, évitant ainsi les problèmes ou les pannes et réduisant au minimum les temps d'intervention, est essentielle.

Le NTX peut exporter toutes les données nécessaires à une gestion centralisée des flux vidéo, des données et des alarmes, et les mettre à disposition des VMS via les protocoles de communication ONVIF Profil T, Profil S et Profil Q.

La caméra NTX est entièrement réalisée en acier inoxydable AISI316L électropoli et se distingue par son design compact et sa légèreté. Ceci, et le fait qu'il peut être connecté rapidement, facilite l'installation et la maintenance. Le support modulaire pour mur, plafond ou acrotère est fourni en standard.

Le NTX a obtenu la certification Lloyd's Register Marine Type Approval pour le secteur maritime et naval et est conforme à la norme pour les applications ferroviaires. Le fait que le NTX soit extrêmement robuste et de haute qualité signifie qu'il est idéal pour les applications les plus exigeantes dans les secteurs maritime et industriel, dans les infrastructures critiques, les centrales électriques et le secteur des transports, y compris les chemins de fer et les tunnels autoroutiers.

Spécification
  • Made of electropolished AISI 316L stainless steel
    Radiometric analysis
    Complies with ONVIF, Profile Q, Profile S and Profile T
    Digitally signed firmware
    Complies with ONVIF Security Service specifications
    Thermal camera

    Image Device: Uncooled VOx microbolometer

    Lenses: 35mm, 25mm, 19mm, 13mm, 9mm

    Resolution: 336x256 or 640x512

    Image update frequency: 7.5Hz or 30Hz

    1 input for remote reset and 1 relay output
    Power supply: 24Vdc/24Vac, PoE+
    Operating temperature: from -40°C (-40°F) up to +65°C (149°F)
    Quick connectors
    Built-in modular support

Spécifications techniques
  • Réference unique.NTX
  • Famille de produitsNTX
  • Groupe de produitsStainless steel thermal camera with radiometric functions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEC001527
  • Nom ETIMVideo surveillance system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Description de l'Uniclass 2015Survey cameras
  • Code CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Numéro OmniClass23-37 15 11
  • Titre OmniClassCameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security