Publier vos produits
NVX
Videotec

NVX

Traduit par Google,

NVX est une caméra IP FULL HD super faible luminosité avec une haute résistance à la corrosion. Cette caméra intègre la technologie d'imagerie et d'encodage DELUX pour enregistrer des vidéos couleur incroyablement claires de jour comme de nuit.

En particulier, grâce à la sensibilité lumineuse accrue de la caméra, la technologie DELUX peut obtenir des images lumineuses avec des couleurs bien définies dans des conditions de très faible luminosité - même des conditions nocturnes typiques à 0,006 lux (0,0006 lux en noir et blanc).

La caméra NVX de Videotec est en Full HD 1080p jour/nuit à très faible luminosité, avec un zoom optique 30x et une vitesse de prise de vue de 60 ips. Les images peuvent être transmises via le réseau avec compression H.264/AVC, MPEG4, MJPEG ou JPEG, et il est possible d'avoir jusqu'à 3 flux vidéo Full HD simultanés et indépendants.

Le boîtier externe du NVX est entièrement fabriqué en acier inoxydable AISI 316L et a une conception compacte et légère qui, avec les connecteurs rapides, facilite l'installation et la maintenance.

Le support modulaire pour montage mural, au plafond ou sur parapet est une caractéristique standard.

Il est disponible une version avec essuie-glace intégré et une version avec fenêtre en polycarbonate pour les applications dans l'industrie alimentaire.

NVX a une résistance à la corrosion exceptionnelle, une large plage de températures de fonctionnement et une protection IP66/IP67/IP68/IP69. Ces caractéristiques lui permettent d'être bien adapté aux zones marines et industrielles, aux tunnels autoroutiers et aux applications ferroviaires.


Spécification
  • Camera Full HD 1080p, 30x, 60fps

    Minimum Illumination: 

    Colour: 0.006lx

    B/W: 0.0006lx

    Video compression H.264/AVC, MJPEG, JPEG and MPEG4

    Up to 3 simultaneous video streams in FULL HD

    Quick connectors

    Built-in modular support

Spécifications techniques
  • Réference unique.NVX
  • Famille de produitsNVX
  • Groupe de produitsFULL HD camera with DELUX technology
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEC001527
  • Nom ETIMVideo surveillance system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Description de l'Uniclass 2015Survey cameras
  • Code CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Numéro OmniClass23-37 15 11
  • Titre OmniClassCameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security