Publier vos produits
PTCC1 - PTZ cameras, Brackets
Videotec

PTCC1 - PTZ cameras, Brackets

Traduit par Google,
Fabriqué en aluminium Pour diamètres de mât :ᅠ ᅠdeᅠ ᅠ80 mm (3,1 pouces)ᅠ ᅠjusqu'àᅠ ᅠ150 mm (5,9 pouces) Capacité de charge : ᅠ ᅠ50 kg (110 lb)
Spécifications techniques
  • Réference unique.ptcc1
  • Famille de produitsUlisse
  • Groupe de produitsPTZ cameras, Brackets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-08-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)180
  • Largeur (mm)219
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)2.6
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEC001527
  • Nom ETIMVideo surveillance system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Description de l'Uniclass 2015Survey cameras
  • Code CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Numéro OmniClass23-37 15 11
  • Titre OmniClassCameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security