Publier vos produits
ULISSE EVO
Videotec

ULISSE EVO

Traduit par Google,

ULISSE EVO est une caméra PTZ qui allie haute technologie, compétitivité et design pour garantir une sécurité extrême dans la vidéosurveillance des centres urbains, des infrastructures critiques, des transports, du trafic et des chemins de fer (conformément à la norme pour les applications ferroviaires).

Spécification
  • Full HD 1080p, 30x, 60fps camera
    Minimum Illumination:
    Color: 0.006lx

    B / W: 0.0006lx

    Video compression H.264 / AVC, MPEG4, MJPEG and JPEG
    ONVIF compliant, Profile S and Profile Q
    Digitally signed firmware
    Compliant with ONVIF Security Service specifications
    Day / Night (Auto ICR: automatic IR filter removal)
    De-fog function
    Up to 3 simultaneous FULL HD video streams
    2 alarm inputs and 2 relay outputs
    Position accuracy: 0.05 °
    Up to 250 prepositions
    Speed proportional to zoom
    Power supply: 24Vac, 24Vdc, PoE 90W
    Can be installed upside down (in speed dome mode)
    Integrated windscreen wiper
    Optional washing system with washer pump

Spécifications techniques
  • Réference unique.ulisse-evo
  • Famille de produitsULISSE EVO
  • Groupe de produitsPTZ camera
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEC001527
  • Nom ETIMVideo surveillance system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Description de l'Uniclass 2015Survey cameras
  • Code CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Numéro OmniClass23-37 15 11
  • Titre OmniClassCameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security