Publier vos produits
Universal Full IP PTZ for IP cameras - ULISSE2
Universal Full IP PTZ for IP cameras - ULISSE2
Universal Full IP PTZ for IP cameras - ULISSE2
Universal Full IP PTZ for IP cameras - ULISSE2
Universal Full IP PTZ for IP cameras - ULISSE2
Universal Full IP PTZ for IP cameras - ULISSE2
Universal Full IP PTZ for IP cameras - ULISSE2
    Videotec

    Universal Full IP PTZ for IP cameras - ULISSE2

    Traduit par Google,
    ULISSE2 est une unité PTZ extérieure entièrement IP pour le contrôle et la gestion de toutes les caméras IP et caméras thermiques tierces (ONVIF-S ou celles équipées d'un port série RS485), avec un accès direct via un navigateur à l'interface de la caméra pour la configuration et Diagnostique. Grâce aux protocoles ONVIF-S, la connectivité Full IP de l'ULISSE2 vous permet de contrôler le réseau P&T ainsi que toutes les fonctions de la caméra, y compris l'essuie-glace, la pompe de lave-glace, les préréglages, l'activation et la configuration de l'illuminateur, en utilisant le VMS le plus populaire sur le marché. La technologie de protection avancée utilisée a permis d'améliorer certaines caractéristiques du nouveau PTZ, comme la plage de température de -40°C (-40°F) à +65°C (+149°F). L'unité peut être désembuée avec de l'air pulsé et la température est contrôlée en permanence, évitant ainsi la condensation et garantissant une plage de température de fonctionnement idéale pour la caméra.
    Spécification
    • Installation made easier with a single hex key and captive screws Top mount Extremely smooth movement Transmission through toothed belt with zero backlash Reading via ONVIF of the pan/tilt/zoom position Slip-ring Electronic limit switches Integrated wiper Optional illuminators. The second illuminator can be turned on at certain zoom parameters, pre-set positions or manually Micro SD slot for configuration and log storage Housing equipped with forced-air ventilation Zero compensation on mechanical horizontal axis (pan offset) User configurable electronically limits for vertical and horizontal axis
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ulisse2
    • Famille de produitsUlisse
    • Groupe de produitsPTZ cameras
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)668
    • Largeur (mm)258
    • Profondeur (mm)532
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)20.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
    • Classification IFCAlarme
    • Code ETIMEC001527
    • Nom ETIMVideo surveillance system
    • Nom UNSPSCSecurity cameras
    • Code UNSPSC46171610
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
    • Description de l'Uniclass 2015Survey cameras
    • Code CSI MasterFormat 201428 23 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
    • Numéro OmniClass23-37 15 11
    • Titre OmniClassCameras
    • Code CSI UniFormat IID5030
    • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security