Publier vos produits
UPTIRN - PTZ cameras, Accessories, LED illuminator
Videotec

UPTIRN - PTZ cameras, Accessories, LED illuminator

Traduit par Google,
Protection anti-vandalisme (IK10) Alimentation 24Vac/12-24Vdc Faisceaux :ᅠ ᅠ10°,ᅠ ᅠ30°,ᅠ ᅠ60° Longueurs d'onde :ᅠ ᅠ850nm,ᅠ ᅠ940nmᅠ ᅠ,ᅠ ᅠlumière blanche Intensité lumineuse réglable Cellule photoélectrique intégrée réglable IP66/IP67
Spécifications techniques
  • Réference unique.uptirn
  • Famille de produitsUlisse
  • Groupe de produitsPTZ cameras, Accessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-08-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)111
  • Largeur (mm)187
  • Profondeur (mm)176
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)1.5
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEC001527
  • Nom ETIMVideo surveillance system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Description de l'Uniclass 2015Survey cameras
  • Code CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Numéro OmniClass23-37 15 11
  • Titre OmniClassCameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security