Publier vos produits
UPTWBTAB - PTZ cameras, Brackets
Videotec

UPTWBTAB - PTZ cameras, Brackets

Traduit par Google,
Fabriqué en aluminium moulé sous pression Peinture en poudre époxypolyester, couleur RAL9002 Gestion interne des câbles
Spécifications techniques
  • Réference unique.uptwbtab
  • Famille de produitsUlisse
  • Groupe de produitsPTZ cameras, Brackets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-08-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)150
  • Largeur (mm)150
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)1.6
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEC001527
  • Nom ETIMVideo surveillance system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Description de l'Uniclass 2015Survey cameras
  • Code CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Numéro OmniClass23-37 15 11
  • Titre OmniClassCameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security