Publier vos produits
WASEX - Maximus range, Accessories, Ex washer pump
Videotec

WASEX - Maximus range, Accessories, Ex washer pump

Traduit par Google,
Hauteur de refoulement jusqu'à 20m Capacité du réservoir d'eau : 10l (2.6gal) Convient pour la série MAXIMUS ou avec des produits tiers Alimentation en 24Vac/dc, 5W max
Spécifications techniques
  • Réference unique.wasex
  • Famille de produitsMaximus
  • Groupe de produitsEx-proof cameras, Accessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-08-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)697
  • Largeur (mm)429
  • Profondeur (mm)255
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)18
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEC001527
  • Nom ETIMVideo surveillance system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Description de l'Uniclass 2015Survey cameras
  • Code CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Numéro OmniClass23-37 15 11
  • Titre OmniClassCameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security