Publier vos produits
WASNX - NXPTZ range, Accessories, washer pump
Videotec

WASNX - NXPTZ range, Accessories, washer pump

Traduit par Google,
Boîtier en acier inoxydable AISI 316L Hauteur de refoulement : jusqu'à 20 m (66 ft) Capacité du réservoir d'eau : 10 l (2,6 gal) Convient aux produits Videotec ou à des produits tiers Température de fonctionnement : à partir de -20 °C (-4 °F) à +60°C (140°F) Tensions disponibles : 230Vac, 120Vac, 24Vac
Spécifications techniques
  • Réference unique.wasnx
  • Famille de produitsNXPTZ
  • Groupe de produitsStainless steel PTZ cameras, Accessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-08-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)697
  • Largeur (mm)429
  • Profondeur (mm)255
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)18
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEC001527
  • Nom ETIMVideo surveillance system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Description de l'Uniclass 2015Survey cameras
  • Code CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Numéro OmniClass23-37 15 11
  • Titre OmniClassCameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security