Publier vos produits
WASPT5L - PTZ cameras, Accessories, tank with pump
Videotec

WASPT5L - PTZ cameras, Accessories, tank with pump

Traduit par Google,
Réservoir en polyéthylène avec cage en acier inoxydable Versions avec refoulement jusqu'à 5m (16ft), 11m (36ft) ou 30m (98ft) Versions avec alarme en cas de manque de liquide dans le réservoir Également pour les produits tiers Température de fonctionnement :ᅠ ᅠà partir deᅠ ᅠ-10°C (14°F)ᅠ ᅠjusqu'àᅠ ᅠ+60°C (140°F) Tensions disponibles en 230Vac, 120Vac ou 24Vac
Spécifications techniques
  • Réference unique.WASPT5L
  • Famille de produitsUlisse
  • Groupe de produitsPTZ cameras, Accessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-08-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)272
  • Largeur (mm)257
  • Profondeur (mm)217
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEC001527
  • Nom ETIMVideo surveillance system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Description de l'Uniclass 2015Survey cameras
  • Code CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Numéro OmniClass23-37 15 11
  • Titre OmniClassCameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security