Publier vos produits
2505 Relay module for IPure System, PoE

2505 Relay module for IPure System, PoE

Traduit par Google,

L'Art.2505 est un relais IP avec deux relais intégrés et deux entrées basses actives plus une interface série RS-485 pour l'interface avec d'autres dispositifs d'automatisation.

Grâce à la fonction PoE, le relais permet d'effectuer des services à distance avec le seul besoin d'un câble Ethernet.

Il permet des services à distance supplémentaires, la réplication du relais de la plaque de porte (par exemple pour la connexion de sécurité des serrures) et le mode de fonctionnement répéteur de sonnerie qui permet de connecter une sirène ou un clignotant supplémentaire (par exemple pour les personnes sourdes).

De plus, le mode « CLOUDBOX » permet à l'utilisateur d'utiliser l'application Videx CloudNected sans visiophone.

Spécification
  • Main features

    • 10/100 Mbit Ethernet interface

    • 12Vdc power supply or PoE

    • Two dry contact (C,NC,NO) relays operating as standard, latch or pulse mode

    • 2 active low programmable inputs

    • RS-485 interface for home automation purposes

    • Encrypted communication

    • VIDEX MAC addresses

    • Connection via LAN, WAN or private network

    • RJ45 ethernet connection

    • Videx app available for tablets and smart phones

    • Two direct relay activation buttons

    • Boot loader mode (for firmware update recovery purposes)

    • Replication mode “door relay”

    • Sounder repeater operating mode

    • Lift control operating mode*

    • CLOUDBOX operating mode

Spécifications techniques
  • Réference unique.2505
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2024-03-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)79
  • Largeur (mm)66
  • Profondeur (mm)25
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication