Publier vos produits
3196 3000 Series PoE Intercom for the IPure System
3196 3000 Series PoE Intercom for the IPure System

    3196 3000 Series PoE Intercom for the IPure System

    4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    L'interphone série 3000 pour système Videx IP est un combiné à montage en surface équipé de 5 boutons programmables et d'un contrôle du volume de la tonalité d'appel (3 niveaux). Les fonctionnalités standard (les caractéristiques peuvent varier selon la programmation du bouton) incluent « porte ouverte », « appel intercommunicant », « service », « confidentialité » et « rappel de la plaque de rue » qui peuvent être attribuées à n'importe quel bouton. L'interphone à montage en surface de la série 3000 est conçu principalement pour les développements privés de faible et grande hauteur et les maisons individuelles où un interphone fonctionnel attrayant et peu coûteux est souhaitable.


    Spécification
    • Main features

      • 10/100 Mbit Ethernet interface

      • 12Vdc power supply or PoE

      • 2 active low programmable inputs

      • Manual adjustments: call tone volume

      • Programmable direct buttons

      • Melody selection

      • Bootloader for ethernet upgrade

      • SIP compliant

    Spécifications techniques
    • Réference unique.3196
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)218
    • Largeur (mm)85
    • Profondeur (mm)55
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication