Publier vos produits
6296 3.5" connected video intercom with handset
6296 3.5" connected video intercom with handset
6296 3.5" connected video intercom with handset
6296 3.5" connected video intercom with handset

    6296 3.5" connected video intercom with handset

    Traduit par Google,

    Visiophone 3,5" série 6200 avec combiné pour système IPure

    Moniteur LCD TFT haute résolution, écran tactile résistif OSD, 4 boutons configurables pour les fonctions : ouverture de porte, appel interphone, démarrage automatique, commutation de caméra, service de confidentialité chronométré. Alimentation 12 Vdc ou PoE. 2 LED pour les services : confidentialité, appel manqué. 2 entrées/2 sorties. Réglage du volume d'appel (3 niveaux), du nombre de sonneries, de la luminosité, du contraste et de la saturation. Fixation murale, finition blanche ou noire.

    Spécification
    • 3.5" TFT LCD monitor

      with high resolution and resistive touch and OSD menu

      4 freely configurable buttons

      Service signalling LEDs

      • Privacy ON

      • Lost call

      Intercommunication function through GUI

      PoE technology

      Allows power supply via UTP cable

      Adjustment

      Call tone volume and brightness

      Induction coil for hearing aid users

      Surface or tabletop installation

    Spécifications techniques
    • Réference unique.6296
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)182
    • Largeur (mm)144
    • Profondeur (mm)27
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication