Publier vos produits
6798 7" connected video intercom full-duplex audio speaker
6798 7" connected video intercom full-duplex audio speaker
6798 7" connected video intercom full-duplex audio speaker
6798 7" connected video intercom full-duplex audio speaker

    6798 7" connected video intercom full-duplex audio speaker

    Traduit par Google,

    Portier vidéo connecté mains libres full duplex 7" pour systèmes IPure

    Moniteur embarqué Linux, 7" TFT LCD 16/9 HAUTE RÉSOLUTION (800x480 pixels) full touch capacitif, audio mains libres full duplex, capteur de température/humidité, 2 entrées actives/faibles, 2 sorties relais contrôlées localement et à distance via l'application VIDEX , 4 boutons mécaniques configurables ou avec fonctions prédéfinies : conversations/allumage automatique, ouvre-porte, appel interphone multiple, commutation caméra vidéo/service privé, etc. Réglage du contraste, de la luminosité et du volume de la sonnerie. Entrée d'appel local, fonction interphone configurable à partir du menu GUI pour un nombre illimité d'utilisateurs. Fonctions : confidentialité programmable à partir du menu GUI, widget météo, commutation audio/vidéo des stations extérieures ou caméras vidéo CCTV implémentées, journal des événements pouvant être consulté localement ou via l'application VIDEX, implémentation CCTV avec fonction PIP (Picture in Picture). Navigateur intégré, plusieurs protocoles ouverts via navigateur web : Client SIP, protocole RTSP, protocole HTTP. Module dongle WI-FI en option code DNGL. Port RJ-45 10/100/1000 Mbit/s. Alimentation PoE/12 Vdc. Matériau en ABS blanc. Installation murale, en option avec support de table.

    Spécification
    • 7” TFT LCD monitor with high resolution capacitive touch screen and OSD menus

      Full-duplex hands free

      4 freely configurable buttons

      Thermostat feature

      Intercommunication function through GUI

      PoE technology Allows power supply via UTP cable

      Induction coil for hearing aid users

      Surface or tabletop installation

    Spécifications techniques
    • Réference unique.6798
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)182
    • Largeur (mm)102
    • Profondeur (mm)27
    En rapport
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication