Publier vos produits
Mona Urinal-White-VitrA
Mona Urinal-White-VitrA

    Mona Urinal-White-VitrA

    Traduit par Google,

    Urinoir Mona-Blanc

    Code produit : 4017

    Spécification
    • VitrA Hygiene, which coats all VitrA ceramicware, inhibits the growth of harmful bacteria by 99.9%. The VitrA Hygiene glaze coats all external and internal surfaces prior to firing in a process that ensures lifetime VitrA Hygiene protection for VitrA ceramic sanitaryware even under the most intense usage conditions.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.4017
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsUrinals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)560
    • Largeur (mm)315
    • Profondeur (mm)290
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)15
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010235
    • Nom ETIMUrinal
    • Nom UNSPSCUrinals
    • Code UNSPSC30181506
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Numéro OmniClass23-31 21 00
    • Titre OmniClassUrinals
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie