Publier vos produits
Bidet - Floor Standing - 54cm - Metropole Series - VitrA
Bidet - Floor Standing - 54cm - Metropole Series - VitrA

    Bidet - Floor Standing - 54cm - Metropole Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Bidet - Sur pied - 54cm - Série Metropole - VitrA

    Code produit : 5659B070-0288

    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.5659B070-0288
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsBidets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-12-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)405
    • Largeur (mm)380
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)33.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010126
    • Nom ETIMBidet
    • Nom UNSPSCBidets
    • Code UNSPSC30181502
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie