Publier vos produits
Washbasin Unit - 80cm - With One Drawer - With Infinity Washbasin - Metropole Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - With One Drawer - With Infinity Washbasin - Metropole Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - With One Drawer - With Infinity Washbasin - Metropole Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - With One Drawer - With Infinity Washbasin - Metropole Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Meuble pour Lavabo - 80cm - Avec Un Tiroir - Avec Lavabo Infinity - Série Metropole - VitrA

    Couleurs : Prunier

    Code produit : 58193

    Spécifications techniques
    • Réference unique.58193
    • Famille de produitsBathroom Furniture
    • Groupe de produitsWashbasin Unit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)418
    • Largeur (mm)790
    • Profondeur (mm)515
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)45
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011381
    • Nom ETIMBathroom furniture set
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie