Publier vos produits
Washbasin Unit - 80cm - With Door - 3 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - With Door - 3 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - With Door - 3 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - With Door - 3 Tap Holes - Valarte Neo Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Meuble pour Lavabo - 80cm - Avec Porte - 3 Trous pour Robinetterie - Série Valarte Neo - VitrA

    Coloris : Vert Rétro

    Code produit : 65836

    Spécifications techniques
    • Réference unique.65836
    • Famille de produitsBathroom Furniture
    • Groupe de produitsWashbasin Unit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)780
    • Largeur (mm)745
    • Profondeur (mm)505
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)59
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010013
    • Nom ETIMBathroom vanity
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 13
    • Titre OmniClassLavatory Units
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie