Publier vos produits
Washbasin Unit - 60cm - With2Drawer - Basin 3 Tap hole - Metropole Edge Series - VitrA

Washbasin Unit - 60cm - With2Drawer - Basin 3 Tap hole - Metropole Edge Series - VitrA

Traduit par Google,

Meuble pour Lavabo - 60cm - Avec 2 Tiroirs - Vitra - Série Metropole Edge

Chêne clair

Code produit : 67448

Spécification


Spécifications techniques
  • Réference unique.67448
  • Famille de produitsBathroom Furniture
  • Groupe de produitsWashbasin Unit
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)600
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)530
En rapport
  • Matériel principalMDF
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
  • Poids net (Kg)23
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEC011381
  • Nom ETIMBathroom furniture set
  • Nom UNSPSCCabinets
  • Code UNSPSC30161801
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numéro OmniClass23-31 25 13
  • Titre OmniClassBathroom Cabinets
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie