Publier vos produits
Bidet - Wall Mounted Bidet - Equal Series - VitrA
Bidet - Wall Mounted Bidet - Equal Series - VitrA
Bidet - Wall Mounted Bidet - Equal Series - VitrA

    Bidet - Wall Mounted Bidet - Equal Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Bidet suspendu Equal 54 cm, bidet suspendu, sans trous latéraux

    Code produit : 7246B476-0288

    Spécifications techniques
    • Réference unique.7246B476-0288
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsBidets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)310
    • Largeur (mm)395
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)22.55
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010126
    • Nom ETIMBidet
    • Nom UNSPSCBidets
    • Code UNSPSC30181502
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie