Publier vos produits
ConcealedCistern-12cm-WCPanConcealedCisterns-VitrA
ConcealedCistern-12cm-WCPanConcealedCisterns-VitrA

    ConcealedCistern-12cm-WCPanConcealedCisterns-VitrA

    Traduit par Google,

    Réservoir de chasse d'eau encastré - 12 cm - WC - Réservoirs de chasse d'eau encastrés - VitrA

    Code produit : 732-4812-01

    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.732-4812-01
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsCisterns
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1130
    • Largeur (mm)480
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)20
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie