Publier vos produits
Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Sento Kids Series - VitrA
Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Sento Kids Series - VitrA
Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Sento Kids Series - VitrA
Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Sento Kids Series - VitrA

    Flush Plate Control Panel - Toilet Cisterns - Sento Kids Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Panneau de commande de plaque de déclenchement - Réservoirs de toilette - Série Sento Kids - VitrA

    Code produit : 740-2001

    Spécifications techniques
    • Réference unique.740-2001
    • Famille de produitsFaucets&Shower systems&Accessories
    • Groupe de produitsConcealed Cistern - WC flush plates and buttons
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)165
    • Largeur (mm)244
    • Profondeur (mm)30
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)0.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010204
    • Nom ETIMAccessories, shower/WC
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Description de l'Uniclass 2015Flush control devices
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 29
    • Titre OmniClassToilet Accessories Dispensers
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie