Publier vos produits
ConcealedCistern-ForWallHungWCPans-3/6lt-98cm-GypsumplateWalls-Unity-VitrA-761-5825-01
ConcealedCistern-ForWallHungWCPans-3/6lt-98cm-GypsumplateWalls-Unity-VitrA-761-5825-01
ConcealedCistern-ForWallHungWCPans-3/6lt-98cm-GypsumplateWalls-Unity-VitrA-761-5825-01
ConcealedCistern-ForWallHungWCPans-3/6lt-98cm-GypsumplateWalls-Unity-VitrA-761-5825-01

    ConcealedCistern-ForWallHungWCPans-3/6lt-98cm-GypsumplateWalls-Unity-VitrA-761-5825-01

    Traduit par Google,

    Réservoir encastré pour WC suspendus - 3/6 l - 98 cm - Murs en plaques de plâtre - Unity - VitrA

    Code produit : 761-5825-01

    Spécification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.761-5825-01
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsCisterns
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)980
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)11.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie