Publier vos produits
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA
Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA

    Roll Holder - Double - With Shelf - İstanbul Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Porte-rouleau - Double - Série İstanbul - VitrA

    Lovegrove a signé les raccords de la série Istanbul avec des accessoires esthétiques. Offre des options d'or et de chrome.

    Couleurs : Or - Chrome - Blanc - Noir

    Code produit : A48016

    Spécification
    • Roll Holder - Double -  with shelf

    Spécifications techniques
    • Réference unique.RollHolder-Vitra-istanbulSeries-A48016
    • Famille de produitsFaucets&Shower systems&Accessories
    • Groupe de produitsAccessory
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)132
    • Largeur (mm)345
    • Profondeur (mm)133
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)2.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010553
    • Nom ETIMToilet roll holder
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 21
    • Titre OmniClassToilet Paper Dispensers
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie