Publier vos produits
Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA
Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA

    Thermostatic Bath&Shower Mixer - OriginSeries - VitrA

    Traduit par Google,

    Mitigeur thermostatique bain/douche à encastrer - Partie apparente V-Box

    Code produit : A4227136

    Spécifications techniques
    • Réference unique.A4227136
    • Famille de produitsFaucets&Shower systems&Accessories
    • Groupe de produitsFaucets - Thermostatic Mixers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)80
    • Largeur (mm)170
    • Profondeur (mm)170
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)2.36
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017640
    • Nom ETIMSanitary showers
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Description de l'Uniclass 2015Bath taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 11 19
    • Titre OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie