Publier vos produits
Tap-IntervalTap-VitrA
Tap-IntervalTap-VitrA

    Tap-IntervalTap-VitrA

    Traduit par Google,

    Tap-IntervalTap-VitrA

    Code produit : A45256EXP

    Spécification

    • Interval Tap G1/2-G1/2 (plastic volan)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.A45256EXP
    • Famille de produitsFaucets&Shower systems&Accessories
    • Groupe de produitsFaucets - Taps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)74
    • Largeur (mm)70
    • Profondeur (mm)70
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)0.12
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG015610
    • Nom ETIMValves/taps/controls
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Description de l'Uniclass 2015Bath taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-27 31 29
    • Titre OmniClassMixing Valves
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie