Publier vos produits
Frost-Proof Automatic Self-Draining Wall Hydrants - LFFHB
Frost-Proof Automatic Self-Draining Wall Hydrants - LFFHB
Frost-Proof Automatic Self-Draining Wall Hydrants - LFFHB
Frost-Proof Automatic Self-Draining Wall Hydrants - LFFHB
    Watts

    Frost-Proof Automatic Self-Draining Wall Hydrants - LFFHB

    Traduit par Google,

    Les bouches d'incendie murales à vidange automatique et antigel de la série LFFHB sont conçues pour assurer la protection contre le gel de l'alimentation en eau externe ainsi que la protection contre le reflux de l'alimentation en eau potable. Elles sont fabriquées en laiton massif avec une finition nickelée, un tube en cuivre de 0,8 mm d'épaisseur, un brise-vide en plastique et une poignée en métal lourd. Les réparations peuvent être effectuées en ligne sans retirer le robinet de seuil de la conduite d'eau. Conçues selon la norme ASSE 1019 et certifiées CSA B125 et CSA B64.2. Disponibles avec une entrée IPS à souder de 1/2 po ou 1/2 po mâle (modèle LFFHB -1).

    Spécification
    • Features

      • Provides freeze protection of the external water supply as well as backflow protection to the potable water supply
      • Plastic vacuum breaker prevents contamination of the potable water supply from backsiphonage and backpressure
      • Repairs can be made inline without removing the sill cock from the waterline
      • Designed to ASSE Standard 1019 and are certified to CSA B125 and CSA B64.2



    Spécifications techniques
    • Réference unique.LFFHB
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsShutoff Valves > Residential Hydrants
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-14
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCHydrants
    • Code UNSPSC40141726
    • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 09
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
    • Numéro OmniClass23-27 43 00
    • Titre OmniClassPipe Fittings
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings