Publier vos produits
Bathrobe Holder - Single - Minimax Series - VitrA
Bathrobe Holder - Single - Minimax Series - VitrA

    Bathrobe Holder - Single - Minimax Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Porte-peignoir - Simple - Série Minimax - VitrA

    Code produit : A44787

    Spécifications techniques
    • Réference unique.BathrobeHolder-Single-Vitra-MinimaxSeries-A44787
    • Famille de produitsFaucets&Shower systems&Accessories
    • Groupe de produitsAccessories - Bathrobe Holder
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)49
    • Largeur (mm)44
    • Profondeur (mm)71
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)0.215
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010551
    • Nom ETIMTowel holder
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 13.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Towels
    • Numéro OmniClass23-31 25 25
    • Titre OmniClassTowel Bars
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie