Publier vos produits
Cistern - WC Pan Glass Cistern - With Stop Valve - Vitrus Series - VitrA
Cistern - WC Pan Glass Cistern - With Stop Valve - Vitrus Series - VitrA

    Cistern - WC Pan Glass Cistern - With Stop Valve - Vitrus Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Citerne - WC Pan Glass Citern - Avec robinet d'arrêt - Série Vitrus - VitrA

    Code produit : 770-5771-01

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Cistern-WCPanGlassCistern-WithStopValve-Vitra-VitrusSeries_770-5771-01
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsCisterns
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1140
    • Largeur (mm)518
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)8.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie