Publier vos produits
Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - Rapid Installation - 8cm - WC Pan Concealed Cisterns - VitrA
Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - Rapid Installation - 8cm - WC Pan Concealed Cisterns - VitrA

    Concealed Cistern - For Gypsumplate Walls - Rapid Installation - 8cm - WC Pan Concealed Cisterns - VitrA

    Traduit par Google,

    Réservoir à Encastrer - Pour Murs en Plaques de Gypse - Installation Rapide - 8cm - Réservoirs à Encastrer WC Pan - VitrA


    Code produit : 748-5800-02

    Spécification
    • Rapid Installation - 3/6 Liter Concealed Cistern Set (Pre-Wall Gypsumplate Wall) - 8 cm - Assembly to wall

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ConcealedCistern-ForGypsumplateWalls-RapidInstallation-8cm-WCPanConcealedCisterns-Vitra_748-5800-02
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsCisterns
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1125
    • Largeur (mm)535
    • Profondeur (mm)130
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)17.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie