Publier vos produits
Hook - Bathrobe Holder Single - İstanbul Series - VitrA
Hook - Bathrobe Holder Single - İstanbul Series - VitrA
Hook - Bathrobe Holder Single - İstanbul Series - VitrA
Hook - Bathrobe Holder Single - İstanbul Series - VitrA

    Hook - Bathrobe Holder Single - İstanbul Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Crochet - Porte-peignoir Simple - Série İstanbul - VitrA

    Lovegrove a signé les raccords de la série Istanbul avec des accessoires esthétiques. Offre des options d'or et de chrome.

    Code produit : A48003

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hook-BathrobeHolderSingle-Vitra-istanbulSeries-A48003
    • Famille de produitsFaucets&Shower systems&Accessories
    • Groupe de produitsAccessories - Bathrobe Holder
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)76
    • Largeur (mm)63
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)0.215
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010552
    • Nom ETIMTowel hook
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Description de l'Uniclass 2015Clothes hooks
    • Code CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Numéro OmniClass23-31 25 27
    • Titre OmniClassRobe Hooks
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie