Publier vos produits
Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA

    Mirror - Illuminated Mirror, 60cm&80cm&110cm - Deluxe Series - VitrA

    4.3 sur 5 étoiles4.3(12 Avis)
    Traduit par Google,

    Miroir - Miroir Lumineux, 60cm&80cm&110cm - Série Deluxe - VitrA


    Code produit : 62575 - 62576 - 62577

    Spécification
    • Economic, long-lasting illumination with LED lighting.

      Motion Sensor

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Mirror-IlluminatedMirror-Vitra-DeluxeSeries-62575-62576-62577
    • Famille de produitsBathroom Furniture
    • Groupe de produitsMirrors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)45
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)10.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010550
    • Nom ETIMMirror
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
    • Titre OmniClassMirrors
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie
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
    Produits similaires