Publier vos produits
Upper Cabinet - 70cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA
Upper Cabinet - 70cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Upper Cabinet - 70cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Meuble Haut - 70cm - Meuble Milieu - Série S20 - VitrA

    Avec les armoires S20 Upper, il est possible de créer différentes options d'utilisation dans la salle de bain. Fournit un espace de rangement fonctionnel et spacieux.

    Couleurs : blanc brillant, cerise dorée

    Code produit : 54803 - 54804

    Spécification
    • The gently slowed movement of drawers, doors and lids ensure silent operation and enhance safety for children or elderly users.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.UpperCabinet-70cm-MidUnit-Vitra-S20Series-54803-54804
    • Famille de produitsBathroom Furniture
    • Groupe de produitsMid Unit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)700
    • Profondeur (mm)350
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireBois thermo-traité
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)28
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie