Publier vos produits
Washbasin Unit - 100cm - With 1 drawer - For Countertop Basins - With 53cm Depth - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 100cm - With 1 drawer - For Countertop Basins - With 53cm Depth - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 100cm - With 1 drawer - For Countertop Basins - With 53cm Depth - İntegra Series - VitrA

    Washbasin Unit - 100cm - With 1 drawer - For Countertop Basins - With 53cm Depth - İntegra Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Meuble pour Lavabo - 100cm - Avec 1 tiroir - Pour Vasques à Poser - Avec Profondeur 53cm - Série İntegra - VitrA

    Code produit : 61942 - 61943 - 61944

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WashbasinUnit-100cm-With1drawer-ForCountertopBasins-With53cmDepth-Vitra-integraSeries-61942-61943-61944
    • Famille de produitsBathroom Furniture
    • Groupe de produitsWashbasin Unit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)530
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)50
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie