Publier vos produits
Lounge Chair & Ottoman
Vitra

Lounge Chair & Ottoman

4.0 sur 5 étoiles4.0(35 Avis)
Traduit par Google,
Charles et Ray Eames ont toujours compris que le design était un processus continu, qui ne s'arrêtait pas au début de la production. L'objectif principal de la Eames Lounge Chair était - et est toujours - d'offrir aux utilisateurs un confort d'assise maximal. Précédent2/5SuivantPause Depuis que la Lounge Chair est entrée en production il y a plus de 50 ans, la taille de l'être humain moyen – selon la région – a augmenté de 10 cm. Pour permettre aux personnes plus grandes de profiter d'un confort exceptionnel lorsqu'elles sont assises, Vitra a, en étroite collaboration avec le bureau Eames, ajusté les dimensions de la Lounge Chair. Ce faisant, les proportions des coques d'assise et de dossier ont été soigneusement étendues de telle sorte que l'aspect visuel général de la Eames Lounge Chair semble n'avoir pratiquement pas changé.
Spécifications techniques
  • Réference unique.41206600
  • Famille de produitsArm & Lounge Chairs
  • Groupe de produitsLounge Chair & Ottoman
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-04-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)890
  • Largeur (mm)840
  • Profondeur (mm)340
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireCuir
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56