Publier vos produits
FE9391-EV-v2 Fisheye Network Camera
VIVOTEK

FE9391-EV-v2 Fisheye Network Camera

Traduit par Google,

La FE9391-EV-v2 de VIVOTEK est la nouvelle génération de caméra réseau panomorphe 360° de 12 mégapixels leader sur le marché, dotée d'un capteur CMOS détaillé de 12 mégapixels qui garantit une superbe qualité d'image. Utilisant la dernière technologie d'objectif panomorphe pour une vue panoramique à 180° (montage mural) ou une vue surround à 360° (montage plafond/mur) sans angle mort, la caméra est capable de fournir une couverture complète des zones ouvertes telles que les aéroports, les centres commerciaux, parkings, magasins de détail, bureaux et plus encore.

Le FE9391-EV-v2 (classé IP66, IK10) est le successeur du FE8391-V dans la famille VIVOTEK à vue surround 360°. Le nouveau modèle est équipé d'un filtre anti-IR amovible et de la technologie WDR Pro, permettant à la caméra de maintenir une qualité d'image optimale 24 heures sur 24 pour une visibilité inégalée dans des environnements d'éclairage très contrastés. La technologie de réduction du bruit 3D permet à la caméra de capturer des vidéos claires et soignées dans des conditions de faible luminosité. L'utilisation par le FE9391-EV-v2 de la dernière technologie d'objectif panomorphe a conduit à une qualité d'image considérablement améliorée avec une énorme baisse de la distorsion des bords. Le FE9391-EV-v2 est également mis à jour avec le dernier éclairage IR, la technologie Smart IR II de VIVOTEK avec Adaptive IR. L'IR adaptatif permet aux illuminateurs IR du FE9391-EV-v2 de s'ajuster à la scène ensemble ou individuellement pour fournir la meilleure image IR possible, réduisant ainsi les points chauds éblouissants et/ou les points sombres sous-exposés.

Le FE9391-EV-v2 comprend également désormais une nouvelle vague d'analyses de contenu vidéo (VCA) avancées - Smart 360 VCA, comprenant la détection d'intrusion, la détection de foule et la détection de flânerie. Ces fonctionnalités constituent les prochaines étapes dans l’évolution des caméras de surveillance du statut d’appareil de capture d’images à celui d’instruments de notification avancés, permettant aux utilisateurs de voir davantage de manière plus intelligente.

Spécification
  • Key Features

    • 12-Megapixel CMOS Sensor
    • 30 fps @ 2816x2816
    • Real-time H.265, H.264 and MJPEG Compression (Triple Codec)
    • 1.29 mm Panomorph Lens for 180° Panoramic View and 360° Surround View
    • Removable IR-cut Filter for Day & Night Function
    • 360° 20M IR with Smart IR II
    • Panoramic PTZ Function with Speed Dome Camera for Monitoring Detailed Regional View
    • WDR Pro (120dB) to Provide Extreme Visibility in High Light Contrast Scenes
    • Smart Motion Detection to Reduce False Alarms
    • Smart VCA (Intrusion Detection, Crowd Detection, Loitering Detection)
    • Trend Micro IoT Security
    • Support Client Side Dewarping
    • Vandal-proof IK10-rated and Weather-proof IP66-rated Housing
    • NDAA compliant
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-FE9391-EV-v2
  • Famille de produitsNetwork Cameras
  • Groupe de produitsFisheye Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security