Publier vos produits
CC9381-HV 180° Panoramic Network IP Camera
VIVOTEK

CC9381-HV 180° Panoramic Network IP Camera

Traduit par Google,

En plus d'offrir une incroyable couverture HFOV à 180°, la caméra IP CC9381-HV offre jusqu'à 20 ips à une résolution de 5 mégapixels (30 ips à 5MP avec WDR désactivé). Cette caméra réseau panoramique intègre également d'autres valeurs ajoutées. Le CC9381-HV dispose également d'illuminateurs IR intégrés à 180° jusqu'à 15 mètres. Peu importe le jour ou la nuit, la lumière ou l'obscurité, il offre toujours une sécurité vidéo complète. caractéristiques. Afin de lutter contre les environnements d'éclairage à contraste élevé, WDR Pro est inclus et dispose également d'illuminateurs infrarouges panoramiques 15M intégrés, assurant une couverture de surveillance 24h/24 et 7j/7.

Spécification
  • H.265 Compression Technology 5-Megapixel CMOS Sensor 20 fps @ 2560x1920 (WDR On), 30 fps @ 2560x1920 (WDR Off) 180° Horizontal Panoramic View 180° IR Illuminators up to 15 Meters WDR Pro (120 dB) to Provide Extreme Visibility in High Light Contrast Scenes SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing ±25° Tilt Lens Built-in Microphone Anti-Ligature Design
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-CC9381-HV
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produitsPanoramic 180° Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security