Publier vos produits
CD8371 Corner Dome Network IP Camera
VIVOTEK

CD8371 Corner Dome Network IP Camera

Traduit par Google,

Le CD8371-HNVF2/HNTV de VIVOTEK est une caméra IP réseau anti-vandalisme spécialement conçue pour les prisons et les établissements correctionnels. Avec jusqu'à 20 ips à une résolution de 3 mégapixels, des illuminateurs IR de 940 nm, un son bidirectionnel et disponible en objectif fixe (-HNVF2) ou vari-focal (-HNTV), le CD8371-HNVF2/HNTV est le plus riche en fonctionnalités caméra de surveillance de cellule de prison disponible aujourd'hui. Le CD8371-HNVF2/HNTV a une conception anti-ligature pour limiter les possibilités d'automutilation ou de suicide, une caractéristique requise pour les environnements tels que les prisons, les cellules de détention, les services psychiatriques, les hôpitaux psychiatriques et les établissements correctionnels.

En plus d'avoir une conception anti-ligature, le modèle de caméra IP CD8371-HNVF2/HNTV est conçu pour couvrir une large zone. Conçu pour être installé dans le coin supérieur d'une cellule, le CD8371-HNVF2/HNTV possède à la fois un champ de vision horizontal grand angle (jusqu'à 108°) et un champ de vision vertical (jusqu'à 79°) permettant une couverture complète d'une cellule rectangulaire. Les objectifs des deux modèles ont également une inclinaison verticale de 15° pour permettre des ajustements de vue verticaux si nécessaire. WDR Pro est inclus, permettant une meilleure qualité d'image lorsque l'éclairage variable est un problème, ainsi que la technologie SNV pour produire une surveillance couleur de haute qualité dans des conditions de faible luminosité. Ces fonctionnalités combinées, ainsi qu'un microphone intégré, permettent aux agents correctionnels, aux évaluateurs de la santé mentale et aux gardiens de prison de surveiller toutes les activités des personnes sous leur supervision.

Le CD8371-HNVF2/HNTV prend également en charge la technologie de compression standard H.264, réduisant la taille des fichiers et préservant la bande passante du réseau. Il est également compatible ONVIF, permettant l'intégration avec n'importe quel logiciel de gestion vidéo existant ou le logiciel de gestion central VAST de VIVOTEK.

Spécification
  • Key Features: 3-Megapixel CMOS Sensor 20 fps @ 2048x1536 Anti-Ligature Design, Corner Dome Correctional Facility Camera Weather-proof IP67 rated and Vandal-proof IK10+ rated Housing 108° Horizontal Field of View, 79° Vertical Field of View 15° Tilt Lens Built-in Invisible 940nm IR Illuminators up to 10 Meters WDR Pro (100dB) for Improved Visibility in High Contrast Lighting Environments SNV (Supreme Night Visibility) Smart Stream II to Optimize Bandwidth Efficiency 3D Noise Reduction for Low-light Conditions Shock Detection - Advanced Tamper Detection if Camera is Attacked
Spécifications techniques
  • Réference unique.vivotek-cd8371
  • Famille de produitsVideo Surveillance
  • Groupe de produitsFixed Dome IP Cameras
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Nom UNSPSCSecurity cameras
  • Code UNSPSC46171610
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 16 33.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • Numéro OmniClass23-37 15 11 11
  • Titre OmniClassAnalog Cameras
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security