Aperçu
La FD816C-HF2 de VIVOTEK est une caméra IP de sécurité réseau à dôme fixe à montage encastré offrant jusqu'à 30 ips à une résolution de 2 mégapixels avec une superbe qualité d'image, même dans les heures les plus sombres de la nuit. Grâce à sa taille compacte, la caméra est capable de se fondre dans n'importe quel environnement tel que les banques, les magasins de détail, les restaurants, les bureaux et plus encore.
Doté de la technologie Wide Dynamic Range améliorée, WDR Pro, le FD816C-HF2 offre une visibilité supérieure dans les environnements d'éclairage à contraste élevé avec une méthode de capture à 2 obturateurs, et avec la technologie SNV, il permet une vidéo de surveillance couleur de haute qualité sous faible -conditions lumineuses. À l'autre extrémité du spectre, la technologie de réduction du bruit 3D permet aux utilisateurs de profiter d'un niveau accru de détails d'image dans des environnements extrêmement sombres sans consommer ou gaspiller une bande passante excessivement élevée.
Pour réduire considérablement la taille des fichiers et conserver une précieuse bande passante réseau, le FD816C-HF2 prend en charge Smart Stream et la technologie de compression H.264 standard de l'industrie. Combiné avec le logiciel d'enregistrement multilingue 32 canaux ST7501, les utilisateurs peuvent configurer rapidement et facilement un système de surveillance IP simple à utiliser mais difficile à battre.
Principales caractéristiques
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |